Pubblica i tuoi prodotti
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Base unit storage cabinet. The cabinet has one drop door at the top and a single or double hinged door underneath. It is used in dental laboratories for general storage of equipment and supplies. Database price information is based on the closest standard cabinet plus a 25% surcharge for modification.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0510
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaBase
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)970
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo