Pubblica i tuoi prodotti
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Dental steam cleaner. The cleaner has a variable temperature control and is capable of generating up to 80 PSI of pressure. The unit is used for flushing out dirt, debris, wax and polishing compounds from models, dentures, impression trays and instruments.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD4100
  • Famiglia di prodottoCleaner
  • Gruppo di famigliaSteam
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)640
  • Larghezza (mm)410
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo