Pubblica i tuoi prodotti
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Dental operating light. The unit is a single head, ceiling column mounted with a variable intensity controller on the light head. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD6155
  • Famiglia di prodottoLight
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1520
  • Larghezza (mm)1270
  • Profondità (mm)1270
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo