Pubblica i tuoi prodotti
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Dental lathe which can perform grinding or polishing work depending on the attachments to the spindles. The unit is bench mounted and has two speeds, generally 1725 and 3450 rpm, or is variable across its entire operating range up to 3600 rpm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD6250
  • Famiglia di prodottoLathe
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)410
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo