Pubblica i tuoi prodotti
D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Utility center. The unit contains electrical and quick connect air, waste and water utility connections. The center accommodates one umbilical and includes shut-off valves and regulators for both the air and water supplies.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD7090
  • Famiglia di prodottoUtility Center
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo