Pubblica i tuoi prodotti
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD9015
  • Famiglia di prodottoMicrofinisher
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo