Pubblica i tuoi prodotti
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Apron rail legs. Used to support countertops when there is no base cabinet to support D9940, height as required. Used in dental operations. Database pricing and dimensional information assumes a 24" deep counter, 36" above the floor.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD9280
  • Famiglia di prodottoLegs
  • Gruppo di famigliaRail
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo