Pubblica i tuoi prodotti
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

A 3/4" thick by 18' deep laminated countertop. The top is a high pressure laminated covered top with a splashback. The counter is used as a work surface on dental operatory cabinets. Priced per linear foot.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD9941
  • Famiglia di prodottoCountertop
  • Gruppo di famigliaLaminated
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo