Pubblica i tuoi prodotti
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 su 5 stelle4.8(9 recensioni)
Pass-through specimen cabinet. The unit has a sight-proof interlocking door that permits only one door to open at a time. It also includes a removable spill tray, corrosion resistant stainless steel welded construction with seamless corners and burr-free edges and is able to adjust to wall thickness between 3-6 inches. Used for passage of specimens from patient area to laboratory.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1200
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaSpecimen
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo