Pubblica i tuoi prodotti
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Refrigerated centrifuge. This is a floor standing unit with a solid state speed control system that has speeds ranging from approximately 150 to 6000 RPM. Other characteristics include a temperature range of -9 to +39 degrees C., dual range digital timer, rotor imbalance detection, a programmable memory and a dynamic brake with three deceleration rates. The unit also has a refrigeration system that consists of a low maintenance compressor and a coil wrapped insulated guard bowl. Used in laboratories for processing heat sensitive samples.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1670
  • Famiglia di prodottoCentrifuge
  • Gruppo di famigliaRefrigerated
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1270
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)910
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo