Pubblica i tuoi prodotti
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Small bacteriological incubator. It has a corrosion resistant chamber with adjustable shelves and a temperature range of approximately 30-70 degrees centigrade. Used in laboratories to grow cultures.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL2570
  • Famiglia di prodottoIncubator
  • Gruppo di famigliaBacteriological
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)990
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo