Pubblica i tuoi prodotti
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Rotator/shaker. The unit has a speed range approximately 6 to 60 RPM, an adjustable place head, and the capability to hold all tubes 10 to 19 mm in diameter. Used for hematology procedures, micro-diffusion techniques, precipitate washing, blood gas saturation and more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL8520
  • Famiglia di prodottoShaker
  • Gruppo di famigliaRotating
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)280
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo