Pubblica i tuoi prodotti
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

The projector shall provide computer and video projections. Minimum features included: Brightness of not less than 1500 ANSI ( American National Standards Institute) Lumens, and a minimum resolution format of 1024 X 768 pixels (XGA). The projector shall be portable and weigh no more than 10 pounds. It shall include a zoom lens and computer and video input ports.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0385
  • Famiglia di prodottoProjector
  • Gruppo di famigliaMultimedia/Data
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo