Pubblica i tuoi prodotti
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

ICU mobile infant incubator. Mobile unit consisting of a plastic hood enclosed controlled environment. Includes port access, on-door thermometer, oxygen port inlets, heating and humidification systems to create forced air circulation. To be used in the neonatal ICU to provide warm comfortable environments to premature neonates and critically ill newborns.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0810
  • Famiglia di prodottoIncubator
  • Gruppo di famiglia Mobile
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1550
  • Larghezza (mm)1120
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo