Pubblica i tuoi prodotti
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

High frequency adult ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific use and configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in intensive care to initiate respiration when changes in the patient's breathing condition occur.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0915
  • Famiglia di prodottoVentilator
  • Gruppo di famigliaVentilator
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1400
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)690
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo