Pubblica i tuoi prodotti
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Infant scale. Unit comes with a stainless steel platform. It is battery operated and equipped with low battery indicator. It has a self-contained digital LED display with automatic shutoff; accuracy to 1 gram. Unit is designed for daily/serial weighing of infants in incubators and cradle warmers.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM4015
  • Famiglia di prodottoScale
  • Gruppo di famigliaInfant
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo