Pubblica i tuoi prodotti
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)
Folding bariatric patient transport wheelchair with a capacity of at least 500 lbs. Constructed with a heavy duty steel frame and double cross brace, with detachable armrest and swing away footrests. Unit has heavy duty front casters and rear wheels with precision wheel bearings in front and rear assembly. Unit is used for patient movement.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM4710
  • Famiglia di prodottoWheelchair
  • Gruppo di famigliaPatient
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)990
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)1240
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText