Pubblica i tuoi prodotti
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

A multiple instrument ophthalmic table. This table is designed to hold up to three ophthalmologic instruments allowing the patient to turn only slightly between them for testing. The table top is adjustable from approximately 26" to 38" and facilitates complete wheelchair accessibility to all instruments.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM5027
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaMultiple Instrument
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)970
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo