Pubblica i tuoi prodotti
M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based
SEPS2BIM

M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based

Visual acuity tester using video (television monitor) and microprocessor technology. This equipment replaces the projector chart and projector in an eye examination lane. Wall bracing is required for mounting the unit directly to the wall without support from below. An optional floor stand can also be used. The unit requires an electrical outlet on the far end wall of the examination lane. This differs from standard eye examination room configurations which normally do not have electrical outlets in that wall. Other options include binocular vision and contrast sensitivity testing.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM5562
  • Famiglia di prodottoTester
  • Gruppo di famigliaVisual Acuity
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo