Pubblica i tuoi prodotti
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge, leak proof, stainless steel corrosion resistant tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial thermometer, a thermostatic water mixing console, a treatment timer and a built-in overflow lip. The database height dimension includes the turbine and the database weight figure is for a filled unit.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8050
  • Famiglia di prodottoWhirlpool
  • Gruppo di famigliaLeg
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1450
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)1070
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo