Pubblica i tuoi prodotti
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge stainless steel leak proof tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial inside thermometer, hand grips, a drain valve and a thermostatic water mixing console. The unit is used for leg whirlpool treatments. The database weight figure is for a filled tank.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8055
  • Famiglia di prodottoWhirlpool
  • Gruppo di famigliaLeg
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1040
  • Larghezza (mm)640
  • Profondità (mm)1520
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo