Pubblica i tuoi prodotti
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

General purpose suction/pressure apparatus. Double stainless steel console unit with a 1/8 HP motor, stand-mounted. Stands include 2 1/2" casters with chemical resistant top. Pumps suction capacity: 22 LPM. Unit includes collection bottle, bacteria filter and suction regulating valve. Used for oral/nasal, tracheal suctioning and other emergency purposes.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8770
  • Famiglia di prodottoAspirator/Pressure Unit
  • Gruppo di famigliaGeneral Purpose
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)430
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo