Pubblica i tuoi prodotti
M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Adjustable instrument table. Table is corrosion resistant stainless steel construction and is mounted on two casters with two skid rails. It has telescopic upright adjusts from 39 inches to 60 inches with automatic locking device, and removable 13"x19" instrument tray. Designed for use in operating and procedure rooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8810
  • Famiglia di prodottoStand
  • Gruppo di famigliaMayo
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1570
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo