Pubblica i tuoi prodotti
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Physiological monitoring cart for use in birthing rooms. Multiple section mobile cabinet for storing monitoring equipment and bedside supplies. Includes one deep drawer and an enclosed cabinet area in addition to the monitor storage area which is equipped with a door. Monitor shelf location is waist high and includes a pull out writing surface. Cart may include CPU storage shelf.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8965
  • Famiglia di prodottoCart
  • Gruppo di famigliaFetal Monitoring
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1240
  • Larghezza (mm)690
  • Profondità (mm)690
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo