Pubblica i tuoi prodotti
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic examination treatment table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system with foot controls. It includes vacuum formed vinyl contoured top, padded arm rest, adjustable knee rest, stainless steel drainage pan and built-in paper roll retainer/cutter. Designed for general use in treatment rooms for minor surgical procedures.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM9066
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaExamination
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1040
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)2290
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo