Pubblica i tuoi prodotti
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)
Deluge safety shower. This is a complete, maximum protection safety station consisting of a free-standing emergency shower and an eye/face wash fixture. Used anywhere exposure to hazardous substances may occur
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP5210
  • Famiglia di prodottoShower
  • Gruppo di famigliaSafety
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2390
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)810
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo