Pubblica i tuoi prodotti
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Psychiatric patient shower. Shall be vandal-proof. Shower head shall be designed for prison use, shall have smooth surfaces with no projection that can be used as a catch or hook; shall have flat back arranged for bolting directly to the wall and shall be tapped for 1/2 inch pipe connecting to tempered water line; the head shall have a tamperproof removable face not less than 3-1/2 inch diameter; the shower head shall be installed not less than 6 feet above the floor and shall deliver the spray within a 3 foot circle.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP5350
  • Famiglia di prodottoShower
  • Gruppo di famigliaPatient
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)510
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo