Pubblica i tuoi prodotti
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Flushing rim sink approximately 18" H x 26" D x 22" W. Also called a clinic service sink. Unit is constructed of vitreous china with an integral flushing rim. It includes: faucet with a fork brace; 6 inch wrist control handles; plain end spout with bucket hook; stainless steel spring type front rim guard; and grid drain. If it is to be floor mounted, a base must be provided. Unit is used in utility rooms to clean equipment and materials.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP6350
  • Famiglia di prodottoSink
  • Gruppo di famigliaFlushing Rim
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)510
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo