Pubblica i tuoi prodotti
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Surgeon's scrub-up sink. Unit is constructed of polished stainless steel. This sink unit has a hydro-mechanical knee operating water control valve and a knee operated surgical soap dispenser. It can be a one, two or three bay model as required. Used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available. Dimensional and price data is based on a three bay unit.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP6980
  • Famiglia di prodottoSink
  • Gruppo di famigliaScrub
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1400
  • Larghezza (mm)2440
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo