Pubblica i tuoi prodotti
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Two sectional refrigerator approximately 84" H x 53" W x 37"D. This unit is two sections with two separate stainless steel doors. The doors are self-closing with safety stops. This refrigerator is used for general storage in commercial kitchens, hospitals and schools.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoR7100
  • Famiglia di prodottoRefrigerator
  • Gruppo di famiglia50 Cubic Feet
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2130
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)910
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo