Pubblica i tuoi prodotti
T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Light and radiation field analyzer for quality assurance testing of radiation therapy devices. Unit is self contained and checks the coincidence of light and radiation fields, symmetry of radiation field, flatness of radiation field, and penumbra size of the radiation field. Unit has a built in graphics printer for hard copy output of scanned information.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT0030
  • Famiglia di prodottoRadiation-Light Field Analyzer
  • Gruppo di famigliaRadiation-Light Field Analyzer
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo