Pubblica i tuoi prodotti
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Mobile X-ray protective screen/barrier. The X-ray barrier provides optically-clear visibility while shielding medical personnel from scatter radiation. Its large clear Pb lead-plastic or acrylic window offers 0.5 mm lead-equivalent protection to the user's head and upper body. The unit is used for effective radiation protection of department personnel during vascular or other procedures. This unit can fit any application with its mobility. Adjustable screens are also available.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX3145
  • Famiglia di prodottoScreen
  • Gruppo di famigliaX-Ray
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1900
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo