Pubblica i tuoi prodotti
X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted

Apron and gloves rack. This is a wall unit which holds aprons and gloves. The body is heavy gauge steel finish in gray or green baked enamel, glove and apron holding arms are aluminum. The unit's convenient on wall storage will prolong the useful life of your protection aprons by helping prevent damage to internal components.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX3150
  • Famiglia di prodottoRack
  • Gruppo di famigliaApron/Gloves
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)410
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo