Pubblica i tuoi prodotti
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

CT injector. This unit is a specialized radiographic system that provides sharp, well-defined visual images of the vascular anatomy. The injector introduces a vision radiopaque fluid (contrast medium) into an artery or vein through a small catheter, making vessels contrast with their more radiolucent surrounding. The unit incorporates an electromechanical or pneumatically driven syringe to deliver the contrast medium. The syringe assemblies consist of an electric motor connected to a jackscrew that moves the syringe piston into or out of the syringe barrel. The unit is used in hospitals with radiographic procedures. The unit can be ceiling, wall, or remote stand mounted.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX6196
  • Famiglia di prodottoInjector
  • Gruppo di famigliaCT
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1400
  • Larghezza (mm)660
  • Profondità (mm)1350
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo