Pubblica i tuoi prodotti
X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Dental panographic and Cephalometric radiographic unit. This is a radiographic system for routine intra-oral examination. This unit shall provide radiographs of the maxillary sinus and the entire jawbone including temporomandibular joints. The unit shall be complete with control panel and mounting hardware.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX6505
  • Famiglia di prodottoRadiographic Unit,
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2360
  • Larghezza (mm)2010
  • Profondità (mm)1350
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo