Pubblica i tuoi prodotti
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    Voce di capitolato
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorainkit-sanisub-800
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanisub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)426
    • Larghezza (mm)363
    • Profondità (mm)454
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe