Pubblica i tuoi prodotti
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
    S.I.A.I.

    LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60

    I blocchi leggeri a fori orizzontali ALVEOLATER® sono laterizi alleggeriti in pasta, caratterizzati da una massa volumica lorda compresa tra 500 e 680 kg/m³ e da una percentuale di foratura del 55% ≤ φ ≤ 70%. Sono indicati per la realizzazione di murature di tamponamento, anche in zona sismica, senza alcuna funzione portante. Le loro stratigrafie sono integrate da strati di materiale isolante (di sintesi o fibre minerali) in intercapedine o a “cappotto”. I laterizi a fori orizzontali ALVEOLATER® sono elementi “lisci”, prodotti in diverse misure e spessori. Gli spessori disponibili vanno da 10 a 35 cm.
    Voce di capitolato
    • Muratura in blocchi di laterizio alleggerito forato, tipo Alveolater® 60 marcati CE in cat I S.A.C. 2+ secondo UNI EN 771-1. Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00- 31. Classificazione dei blocchi secondo norma UNI EN 771-1: LD Dimensione dei blocchi: cm ……x cm …… e altezza di cm …… Tolleranza dimensionale ……… (T1, T2, Tm secondo UNI EN 771-1) Range di tolleranza ……… (R1, R2, Rm secondo UNI EN 771-1). Massa volumica lorda …………… kg/mc Tolleranza ……… (D1, D2, Dm secondo UNI EN 771-1). Posa in opera: a fori orizzontali con malta di classe M …… Giunti di malta orizzontali e verticali. I blocchi dovranno avere percentuale di foratura compresa fra il 60 e il 70%. La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma UNI EN 1745:2012 basato sul valore di conduttività previsto dal Prospetto A1 dell’Appendice A della norma UNI EN 1745:2012 in funzione della massa volumica della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoALVEOLATER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Numero OmniClass23-13 21 00
    • Titolo OmniClassBlocks and Bricks

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria