Pubblica i tuoi prodotti
Impermebilizzazione contatto alimentare  - MasterSeal 6391
Impermebilizzazione contatto alimentare  - MasterSeal 6391
Impermebilizzazione contatto alimentare  - MasterSeal 6391
Impermebilizzazione contatto alimentare  - MasterSeal 6391
    Sika
    Archiviato

    Impermebilizzazione contatto alimentare - MasterSeal 6391

    Sistema impermeabilizzante basato su una membrana epossidica bicomponente adatta al contatto con l'acqua potabile, oli vegetali e alimenti solidi, secondo la direttiva Europea EU 10/2011. Primer: specifico per ogni tipo di supporto Membrane: MasterSeal M 391 (versione bianca o blu) membrana epossidica bicomponente adatta al contatto con l'acqua potabile, oli vegetali e alimenti solidi
    Voce di capitolato
    • Applicazione di due strati con spessore minimo di 0,4mm della membrana epossidica bicomponente impermeabilizzante MasterSeal M 391 di Master Builders Solutions (o similare) La membrana soddisfa i requisiti in base al Regolamento UE 10/2011 per i prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti e con i limiti e l restrizionie del regolamento CE 1935/2004 sui NOGE, e BADGE (derivati epossidici). La membrana è approvata per il contatto con acqua potabile secondo la direttiva sull'acqua potabile (direttiva 98/83 / CE del 1998/03/11). Proprietà del sistema: Resistenza alla spinta idraulica positiva > 5 bar Resistenza alla spinta idraulica negativa > 3 bar Assorbimento capillare (EN 1062-3): max. 0.1 kg/m2/h0.5 Permeabilità alla CO2 (EN 1062-6): Sd > 50 m (0,4 mm thickness) Resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Resistenza all'impatto (EN ISO 6271-1): > 10 Nm Adesione al calcestruzzo (EN 1542): > 3 N/mm2 Adesione al calcestruzzo dopo cicli di gelo e disgelo (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMasterSeal_6391_BW
    • Famiglia di prodottoMBCC Group (Removed)
    • Gruppo di famigliaWaterproofing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleResina epossidica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
    • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 14 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 15
    • Titolo OmniClassFluid Applied Waterproofing