Pubblica i tuoi prodotti
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
    Sika
    Archiviato

    Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied

    Il Sistema MasterSeal Roof crea un sistema impermeabile in adesione continua privo di giunzioni che costituiscono i punti deboli di qualsia sistema impermeabilizzante. Può essere installato su qualsiasi tipo di supporto come ad esempio calcestruzzo, massetti cementizi, guaine bituminose, pannelli sandwich ecc ecc. Il Sistema MasterSeal Roof consente di realizzare applicazioni su coperture in pendenza anche in presenza di impianti tecnici, lucernari, esalatori di vapore e di ogni tipi di dettaglio costruttivo. Inoltre, consente di essere riparato nel tempo in modo puntuale senza dover rimuovere l’intera impermeabilizzazione. Queste ed altre caratteristiche consentono di ridurre i tempi di posa ed i costi di smaltimento delle eventuali membrana bituminose già presente e a fine servizio. Per ulteriori informazioni, per cortesia potete contattare il riferimento locale di Master Builders Solutions
    Voce di capitolato
    • L'impermeabilizzazione delle coperture con il sistema continuo MasterSeal Roof si basa di una membrana MasterSeal M di Master Builders Solutions. Il sistema comprende un primer specifico per ogni tipo di supporto e una finitura UV resistente colorata. Il problema dei movimenti dei giunti di dilatazione o delle giunzioni pavimento parete, ad esempio nei lucernari, può essere risolto utilizzando la specifica bandella impermeabilizzante MasterSeal 944. In modo analogo può essere trattata anche l’aria attorno ai drenaggi o in modo alternativo applicando per circa 40 cm attorno al dreno, una quantità addizionale di membrana pari ai al 20-30% del consumo standard. Lucernari, esalatori di vapore, pilette di ancoraggio ed i fissaggi meccanici degli impianti tecnici posso avere forme particolati ma tutti possono essere impermeabilizzati con il sistema MasterSeal Roof. Ultimo ma non ultimo, l’utilizzo del sigillante poliuretanico MasterSeal NP 474 consente di arrotondare gli angoli prima di essere ricoperti ed impermeabilizzati per almeno 15 cm oltre il livello della copertura.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • Famiglia di prodottoMBCC Group (Removed)
    • Gruppo di famigliaWaterproofing
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePolyurea
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31 15
    • Titolo OmniClassFluid Applied Roofing