Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikagard-8500-CI
  • Famiglia di prodottoConcrete Protection
  • Gruppo di famigliaSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • Codice CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Numero OmniClass23-15 21 13 11
  • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints