Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PDRS per Pavimenti in Calcestruzzo con Ampiezza della Fuga Fino a 50 mm e Movimento Vertical
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PDRS per Pavimenti in Calcestruzzo con Ampiezza della Fuga Fino a 50 mm e Movimento Vertical
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PDRS per Pavimenti in Calcestruzzo con Ampiezza della Fuga Fino a 50 mm e Movimento Vertical
    Sika

    Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PDRS per Pavimenti in Calcestruzzo con Ampiezza della Fuga Fino a 50 mm e Movimento Vertical

    Sika® FloorJoint PB-30 PDRS è un pannello prefabbricato a matrice polimerica rinforzato con fibre di carbonio (CFRP) con una gomma di sigillatura integrata e sostituibile. E' prodotto che ha delle alte resistenze meccaniche e la gomma concentrica centrale permette di ridurre le vibrazioni del traffico. Idoneo per supporti in calcestruzzo sia verticale che orizzontale. Larghezza del giunto 0-50 mm. Movimento verticale: 30 mm.

    È adatto per giunto per nuove o vecchie costruzioni con supporti in calcestruzzo o massetto cementizio come parcheggi o rampe in aree interne o esterne.

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Profilo levigabile per la perfetta integrazione con il supporto
    • Idoneo per movimenti verticali e orizzontali
    • Basse vibrazioni sotto il traffico diretto di auto
    • Coefficiente di espansione termica simile alle resine
    • Gomma sostituibile
    • Facile da installere e da riparare
    • Brevi tempi di fermo - trafficabile in 24 ore
    • Alte resistenze chimiche
    • Nessuna corrosione
    • Alte resistenze meccaniche
    • Movimenti orizzontali del giunto: 50 mm (-20/+30 mm)
    • Movimenti verticali del giunto: 30 mm (-15/+15 mm)
    • Flangie incassata lungo entrambi i lati del pannello
    • Doppia sistema di impermeabilizzazione con il sistema Sikadur-Combiflex® SG System
    Voce di capitolato
    • Available joint panel heights: 18.00/23.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofloorjoint-pb-30-pdrs
    • Famiglia di prodotto Flooring
    • Gruppo di famigliaJoints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)23
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)290
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Descrizione Uniclass 2015Movement joints
    • Numero OmniClass23-13 37 23 15
    • Titolo OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America