Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PS-30 XS per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure fino a 5 mm
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PS-30 XS per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure fino a 5 mm
    Sika

    Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PS-30 XS per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure fino a 5 mm

    Sika® FloorJoint PS-30 XS è un giunto prefabbricato rinforzato con fibre di carbonio con alte resistenze meccaniche e per carichi medi. La sigilltura sinusoidale permette di distribuire meglio i carichi e minimizzare le vibrazioni dal traffico diretto di macchine e muletti. Larghezza del giunto: 0-5 mm

    È adatto per giunto per per pavimentazioni nuove o da ripristina-re in calcestruzzo o massetto in aree interne come: magazzini, officine, ospedali, scuole, negozi, show room, industrie farmaceutiche, aree produttive, ecc

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Può essere levigato per ottenere una superficie perfettamente allineata con il pavimento
    • Riduce le vibrazioni al passaggio di auto o muletto
    • Coefficiente di dilatazione simile alle pavimentazioni a base di in resine sintetiche
    • Facile istallazione e riparazione
    • Utilizzabile dopo 24 ore dalla messa in opera
    • È possibile renderlo impermeabile all'acqua
    • Alte resistenze chimiche
    • Non corrode
    • Alte resistenze meccaniche
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofloorjoint-ps-30-xs
    • Famiglia di prodotto Flooring
    • Gruppo di famigliaJoints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)15
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Descrizione Uniclass 2015Movement joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Joint Protection
    • Numero OmniClass23-13 37 23 15
    • Titolo OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America