Pubblica i tuoi prodotti
Sistema antisdrucciolo a base di resina epossidica per pavimenti con Sikafloor® MultiDur EB-24
Sistema antisdrucciolo a base di resina epossidica per pavimenti con Sikafloor® MultiDur EB-24
Sistema antisdrucciolo a base di resina epossidica per pavimenti con Sikafloor® MultiDur EB-24
Sistema antisdrucciolo a base di resina epossidica per pavimenti con Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Archiviato

    Sistema antisdrucciolo a base di resina epossidica per pavimenti con Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 è un sistema poliuretanico, resistente ad attacco chimico medio e sollecitazione meccanica elevata, con superficie antisdrucciolo, disponibile in vari colori RAL. Si applica in spessori da 2 a 4 mm ed è ideale per pavimentazioni industriali o parcheggi multipiano per auto. Caratteristiche e vantaggi: - Elevata resistenza meccanica - Buona resistenza chimica - Senza giunti - Superficie antisdrucciolo - Disponibile in molti colori
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomultidur_eb-24
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaEpoxy
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-25
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleResina epossidica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes