Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikagard-180
  • Famiglia di prodottoConcrete Protection
  • Gruppo di famigliaHigh Build Wall Coatings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 23
  • Titolo OmniClassProtective Surface Impregnations