Pubblica i tuoi prodotti
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaInject-1360
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numero OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Titolo OmniClassConcrete Rehabilitation Products