Pubblica i tuoi prodotti
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

SikaInject®-1380 is a two-component low-viscosity liquid epoxy resin for injection, which is used for lowand high-pressure injection by using 2C injection machines for filling of cracks in concrete and masonry. It is suitable for the application in wet conditions as it has highly improved adhesion characteristics in contact with water.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaInject-1380
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numero OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Titolo OmniClassConcrete Rehabilitation Products