Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical
Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical
    Sika

    Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical

    Wabo®FlameGuard II (VFG) - Vertical is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_VFG
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints