Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimento per murature UV-resistente, base acqua e a bassa emissione Sikagard® WallCoat PS-11
Sika

Rivestimento per murature UV-resistente, base acqua e a bassa emissione Sikagard® WallCoat PS-11

Sikagard® WallCoat PS-11 è sistema a base acqua per rivestimenti a parete, composto da uno strato base in resina epossidica bicomponente e un rivestimento poliuretanico bicomponente facile da pulire.

Impieghi

Sikagard® WallCoat PS-11 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

  • Applicazione su intonaci a base cemento o gesso e stabiliture
  • Idoneo per impianti produttivi nell'industria alimentare o delle bevande, industria farmaceutica e ingegneria biomedica.

Caratteristiche / Vantaggi

  • Senza giunti
  • Buona resistenza ai raggi UV e all'ingiallimento
  • Bassissima emissione di VOC
  • Eccellente resistenza a lavaggi frequenti con detergenti delicati
  • Esente da solventi
  • Buon potere coprente
  • Inodore
  • Facile da applicare
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowallcoat-ps-11
  • Famiglia di prodottoWall Coating
  • Gruppo di famigliaPolyurethane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioResina epossidica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Descrizione Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-15 15 25
  • Titolo OmniClassWall Finish Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America