Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di rivestimento a parete, a base acqua, a bassa emissione di VOC e UV resistente Sikagard® WallCoat PS-13
Sika

Sistema di rivestimento a parete, a base acqua, a bassa emissione di VOC e UV resistente Sikagard® WallCoat PS-13

Sikagard® WallCoat PS-13 è un sistema di rivestimento per pareti composto da un un primer e un rivestimento intermedio acrilico monocomponente e da una finitura poliuretanica bicomponente.

Impieghi

Sikagard® WallCoat PS-13 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

  • Applicazione su calcestruzzo, mattone, cemento, supporti a base gesso, metallo, legno, piastrelle e plastica.
  • Idoneo per applicazione nell'industria alimentare e delle bevande, farmaceutico, medico, ospedali, prigioni, strutture sanitare e ricreative

Caratteristiche / Vantaggi

  • Senza giunti e facile da pulire
  • Buona resistenza ai raggi UV
  • Bassissima emissione di VOC
  • Eccellente resistenza a ripetuti lavaggi usando detergenti non aggressivi
  • Resistente e ad alta durabilità
  • Più flessibile in comparazione a sistemi di rivestimento acrilico standard con una migliore resistenza alla lacerazione
  • Esente da solventi
  • Buona opacità
  • Esente da odori
  • Facile da applicare
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowallcoat-ps-13
  • Famiglia di prodottoWall Coating
  • Gruppo di famigliaPolyurethane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioResina epossidica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Descrizione Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-15 15 25
  • Titolo OmniClassWall Finish Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America