Pubblica i tuoi prodotti
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
    Simes

    BETWEEN

    Between è un proiettore disponibile in due versioni: ad emissione singola o a  doppia emissione. Quest’ultima è costituita da due corpi illuminanti,  uniti da uno snodo centrale che consente loro di essere orientati in  modo indipendente l’uno dall’altro. La visiera, parte integrante del  design di Between, assicura fasci privi di abbagliamento ed ospita  filtri intercambiabili che consentono di gestire i due fasci uplight e  downlight in modo distinto, garantendo una completa adattabilità alle  esigenze progettuali. I filtri ottici consentono di modificare i fasci  da Spot 10°, a Flood 31°, a Wide Flood 60° fino all’Ellittico 10° x 60°. La base di fissaggio diventa anche l’alloggio per l’alimentatore.
    Voce di capitolato
    • BETWEEN 7LED BIEMISSIONE

      Art. S.2612W

      CIRCUITO 14 LED 3000K 220-240Vac 3060lm 32.8W CRI 90 MacAdam step 3

      Flusso luminoso apparecchio: 1762lm

      Potenza totale assorbita: 37.2W

      Efficienza luminosa apparecchio: 47lm/W

      Alimentatore Dimmerabile DALI2; PUSH

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Between viene presentato con ottica a 32° sia per il fascio up- light che per il down-light ma grazie alla disponibilità di vari filtri opzionali, è possibile convertire e modificare in modo individuale, i fasci di luce emessa.

      Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Vetro trasparente di protezione temprato. Rendimento --

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio.

      CABLAGGIO

      5m di cavo di alimentazione di tipo H05RNF, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14), GRIGIO ANTRACITE (cod.24) Peso: 3.54 Kg Glow Wire test: 960°C

      Apparecchi forniti completi di lampada.

      BETWEEN MODELLO REGISTRATO

      BETWEEN DOMANDA DI BREVETTO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell'impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni “SPD”. I dispositivi di protezione prevengono l'intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l'effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all'interno del quadro elettrico di alimentazione dell'impianto (la scelta di quest'ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBETWEEN
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaBetween
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili